Termékek közzététele
26422XXX Vernis Blend Vario zuhanyszett, 65cm-es zuhanyrúddal
26422XXX Vernis Blend Vario zuhanyszett, 65cm-es zuhanyrúddal
    hansgrohe

    26422XXX Vernis Blend Vario zuhanyszett, 65cm-es zuhanyrúddal

    Vernis Blend Vario zuhanyszett, 65cm-es zuhanyrúddal
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26422670 matt fekete Specification: • tartalmazza a következőket: kézizuhany, zuhanyrúd, zuhanycső, csúszka • zuhanyfej mérete: 100 mm • vízsugár fajta: Rain, IntenseRain • vízsugár fajta kiválasztása forgatható vízsugártárcsával • a csúszka dőlésszöge 45 fokkal beállítható • maximális átfolyási mennyiség 3 bar mellett: 15,2 l/perc • zuhanyrúd átmérője: 22 mm • felvezetőcső hossza: 669 mm • felvezetőcső profilja: kerek • fúrási távolság 625 mm • műanyag fali tartó
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26422XXX
    • TermékcsaládWallbar sets
    • TermékcsoportVernis Blend
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)669
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)268
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures