Termékek közzététele
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
    hansgrohe

    Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat

    Moventa E Showerpipe 230 1jet EcoSmart with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26767000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower bar, slider • overhead shower Vernis Shape 230 1jet • shower head size overhead shower: 230 x 170 mm • spray type overhead shower: Rain • spray type hand shower: IntenseRain, Rain, TurboRain • flow rate of hand shower at 3 bar: 8,9 l/min • maximum flow rate for Showerpipe at 3 bar: 8,9 l/min • max. operating pressure: 10 bar • ball-joint: overhead shower angle adjustable • height-adjustable slider • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • SafetyStop at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension: DN15 • connection thread: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • variable wall support • pipe can be shortened in height • intrinsically safe against backflow • shower bar diameter: 22 mm • 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26767XXX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1093
    • Szélesség (mm)296
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures