Termékek közzététele
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    hansgrohe

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350

    Raindance E Showerpipe 300 1jet with ShowerTablet 350
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27361000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance E 300 Air 1jet • shower head size overhead shower: 300 x 300 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf finish: aluminium anodized • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • min. operating pressure: 1,5 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 61 mm • shower arm length overhead shower: 405 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet 350 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • will not run two outlets at same time • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27361000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportRaindance E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1468
    • Szélesség (mm)383
    • Mélység (mm)555
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia