Termékek közzététele
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    hansgrohe

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm

    hansgrohe Shower arm 12.8 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27411003 Chrome - 27411623 Oil Rubbed Bronze - 27411673 Matt Black - 27411823 Brushed Nickel - 27411833 Polished Nickel - 27411923 Rubbed Bronze - 27411933 Polished Brass Specification: • length: 128 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27411003
    • TermékcsaládShower arms
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)88
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)128
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia