Termékek közzététele
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm

    5.0/5 csillag5.0(8 vélemény)
    Raindance Classic Overhead shower 240 1jet with shower arm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27424000 Chrome - 27424090 Chrome/Gold Optic - 27424820 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 270 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27424000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRaindance Classic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)524
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures