A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Croma 100 Overhead shower Vario 27441000

Egyedi azonosító: 27441000
Gyártó: hansgrohe
Termék család: Croma 100
Termék csoport: Overhead showers
Szélesség (mm): 108
Magasság (mm): 79
Mélység (mm): 100
Publikálás dátuma: 2019-03-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Croma 100 Overhead shower Vario

· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 22 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 17 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 20 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 11 l/min
· adjustment with shift on overhead shower
· grey spray disc
· material spray disc: plastic
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Elsődleges anyag: Chrome
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.28

BIMobject kategória: Higiénia - Zuhanyzók
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Leírás: Showers
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Leírás: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Residential Showers
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: D2090
CSI UniFormat II cím: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Név Érték
Depth 100 mm
Height 79 mm
Material Chrome
Width 108 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Chrome

BIMobject®