Termékek közzététele
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm
    hansgrohe

    Clubmaster Overhead shower 3jet with shower arm

    Clubmaster Overhead shower 85 3jet with shower arm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27475000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 93 mm • spray type: Soft spray, normal spray, Massage spray • projection 165 mm • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • shower arm length 165 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27475000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportClubmaster
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)88
    • Mélység (mm)195
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)805
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia