Termékek közzététele
WallStoris Storage basket deep
WallStoris Storage basket deep
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket deep

    WallStoris Storage basket deep
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27912670 Matt Black - 27912700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 71 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27912XXX
    • TermékcsaládCosmetic boxes
    • TermékcsoportWallStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)71
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)206
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 leírásFacial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névComputers
    • OmniClass szám23-21 43 15 13
    • OmniClass névBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings