Termékek közzététele
sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation
hansgrohe

sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation

sBox Mounting angle set for installation plate for tile mounted installation
Specifikáció
  • Surfaces: - 28021000 n.a. Specification: • maximum mounting height: 750 mm • minimum mounting height: 400 mm • packaging unit: 2 pieces
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító28021000
  • TermékcsaládSupplies
  • TermékcsoportsBox
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)434
  • Mélység (mm)118
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures