Termékek közzététele
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31075001 Chrome - 31075005 Chrome - 31075621 Oil Rubbed Bronze - 31075821 Brushed Nickel - 31075825 Brushed Nickel - 31075831 Polished Nickel - 31075921 Rubbed Bronze - 31075925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 100 • projection: 114 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31075001
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportMetris Classic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)164
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures