Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
hansgrohe
Követés
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
31088001
Termékcsalád
Basin mixers
Termékcsoport
Metris
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-01-15
Verziószám
1
Magasság (mm)
164
Szélesség (mm)
53
Mélység (mm)
132
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
1.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Szelep
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 leírás
Mixers
CSI MasterFormat 2014 kód
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 név
Mixers
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
CSI UniFormat II kód
D2010
CSI Uniformat II név
Plumbing Fixtures
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Letöltés
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Letöltés
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Letöltés
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Letöltés
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Letöltés
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Letöltés