Termékek közzététele
Logis Universal Double bath towel rail
Logis Universal Double bath towel rail
    hansgrohe

    Logis Universal Double bath towel rail

    Logis Universal Double bath towel rail
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41712000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • fixed • length: 644 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41712000
    • TermékcsaládTowel holder
    • TermékcsoportLogis Universal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)55
    • Szélesség (mm)644
    • Mélység (mm)127
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings