Termékek közzététele
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
AddStoris Roll holder without cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder without cover

    4.9/5 csillag4.9(7 vélemény)
    AddStoris Toilet paper holder
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41771820 Brushed Nickel - 41771000 Chrome - 41771140 Brushed Bronze - 41771340 Brushed Black Chrome - 41771670 Matt Black - 41771700 Matt White - 41771990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41771XXX
    • TermékcsaládRoll holders
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)77
    • Szélesség (mm)141
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)321
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből