Termékek közzététele
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
AddStoris Pedal Bin
    hansgrohe

    AddStoris Pedal Bin

    4.9/5 csillag4.9(17 vélemény)
    AddStoris Pedal Bin
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41775820 Brushed Nickel - 41775000 Chrome - 41775670 Matt Black - 41775700 Matt White Specification: • free-standing • material: metal • material recess: plastic • capacity: 3 l • with removable insert • softclose function guarantees a quiet closing of the lid
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41775XXX
    • TermékcsaládGarbage bucket
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)265
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)208
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011189
    • ETIM-névGarbage bucket
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07
    • Uniclass 2015 leírásBins and buckets
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 névSolid Waste Bins
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings