Termékek közzététele
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    S71 S711-F450 Built-in sink 450
    Specifikáció
    • Surfaces: - 43301800 Stainless Steel Specification: • cut-out dimensions: 530 x 480 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • predrilled tap hole • cabinet size: 60 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the right side of the bowl • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 10 mm • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43301800
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportS71
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures