Termékek közzététele
Built-in sink 340/400 with drainboard
Built-in sink 340/400 with drainboard
    hansgrohe

    Built-in sink 340/400 with drainboard

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
    S41 S4113-F340 Built-in sink 340 with drainboard
    Specifikáció
    • Surfaces: - 43337800 Stainless Steel Specification: • consists of: built-in sink, automatic waste set with siphon • cut-out dimensions: 895 x 485 mm • material: stainless steel • number of bowls: 1 main bowl • with drainage • tap hole and hole for pop-up waste control are pre-drilled • orientation: reversible • cabinet size: 45 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the side of the bowl under drainboard • tap ledge reinforcing for a tight and stable seating of the kitchen mixer • corner radius: 70 mm • sink depth: 210 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító43337800
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportS41
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)215
    • Szélesség (mm)915
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011315
    • ETIM-névKitchen sink
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures