Termékek közzététele
Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select

hansgrohe D16-12 Automatic waste and overflow set for single bowl granite Select
Specifikáció
  • Surfaces: - 43947000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation via turning pop-up handle • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító43947000
  • TermékcsaládWaste systems sink
  • Termékcsoporthansgrohe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEgyéb
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)770
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyha
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névValve parts or accessories
  • UNSPSC kód40141616
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 névValve Accessories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING
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
Hasonló termékek