Termékek közzététele
Design trap Flowstar S
Design trap Flowstar S
    hansgrohe

    Design trap Flowstar S

    3.2/5 csillag3.2(10 vélemény)
    hansgrohe Design trap Flowstar S
    Specifikáció
    • Surfaces: - 52105000 Chrome - 52105020 Polished Chrome - 52105130 Polished Bronze - 52105140 Brushed Bronze - 52105250 Brushed Gold Optic - 52105260 Brushed Chrome - 52105300 Polished Red Gold - 52105310 Brushed Red Gold - 52105330 Polished Black Chrome - 52105340 Brushed Black Chrome - 52105670 Matt Black - 52105700 Matt White - 52105800 Stainless Steel Optic - 52105820 Brushed Nickel - 52105830 Polished Nickel - 52105930 Polished Brass - 52105950 Brushed Brass - 52105990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 75 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító52105000
    • TermékcsaládSiphons/Angle valves
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)345
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)484
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING