Termékek közzététele
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Specifikáció
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító53002000
    • TermékcsaládSiphons/Angle valves
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)298
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING