Termékek közzététele
54176XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 580/475 with 2 drawers for washbasin
54176XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 580/475 with 2 drawers for washbasin
54176XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 580/475 with 2 drawers for washbasin
54176XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 580/475 with 2 drawers for washbasin
    hansgrohe

    54176XXX Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 580/475 with 2 drawers for washbasin

    Xevolos E Vanity unit Sand Matt Beige 580/475 with 2 drawers for washbasin
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 54176790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54176730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54176390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze

      - 54176390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey 

      Specification:

      • surface material front: ceramics with microtexture
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • handleless
      • open via PushOpen function
      • opening type: full pull-out
      • 2 drawers
      • without siphon cutout
      • SoftClose, for smooth and silent closing
      • individual and flexible storage space due to interior division
      • 1 basis box set included
      • 1 space saving siphon included with water seal 50 mm
      • wall-mounted
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
      • washbasin must be ordered separately
      • Aluminium frame in body color
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54176XXX
    • TermékcsaládVanity unit
    • TermékcsoportXevolos E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)575
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)475
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)31.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings