Termékek közzététele
54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
    hansgrohe

    54222XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right

    Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge right
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 54222790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54222730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54222390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze

      - 54222660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: tall cabinet, glass shelves
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • handleless
      • opening type: door
      • 2 doors
      • door hinge: right
      • open via PushOpen function
      • with 4 adjustable glass shelves
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54222XXX
    • TermékcsaládBathroom vanity
    • TermékcsoportXevolos E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1760
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)44.46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011381
    • ETIM-névBathroom furniture set
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings