Termékek közzététele
56012180 uBox universal null
56012180 uBox universal null
    hansgrohe

    56012180 uBox universal null

    uBox universal null
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56012180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56012180
    • TermékcsaládConcealed basic set shower drains
    • TermékcsoportuBox universal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)41
    • Szélesség (mm)113
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers