Termékek közzététele
RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 80 cm tileable with cuttable extensions

    RainDrain Rock Finish set shower drain 800 cut on size and tileable
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56031000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 800 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56031000
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Rock
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)7
    • Szélesség (mm)58
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia