Termékek közzététele
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56165000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, installation set, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 43 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56165XXX
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Compact
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)191
    • Szélesség (mm)64
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures