Termékek közzététele
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation

    RainDrain Allround Complete set shower drain 1200 for standard/flat installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56190800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, Siphons • sealing membrane in 1300 x 1500 mm for complete sealing of the whole wet area • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set • drainage capacity flat installation: 30 l/min • drainage capacity standard installation: 41 l/min • where to use: new construction, renovation • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • type of odour seal: fluid • Basic set height: 30 mm, 50 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • choice of two different siphons • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56190XXX
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Allround
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)69
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures