Termékek közzététele
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin
    hansgrohe

    60105XXX GladeLake S Full pedestal for washbasin

    GladeLake S Full pedestal for washbasin
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 60105450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss: glossy

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító60105XXX
      • TermékcsaládFull pedestals
      • TermékcsoportGladeLake S
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-08-12
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)705
      • Szélesség (mm)190
      • Mélység (mm)160
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)8.1
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011445
      • ETIM-névWashbasin column
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
      • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
      • OmniClass szám23-31 13 00
      • OmniClass névSinks