Termékek közzététele
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító60141XXX
      • TermékcsaládTop mounted cisterns
      • TermékcsoportEluPura Original
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-10-27
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)330
      • Szélesség (mm)390
      • Mélység (mm)150
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)13.8
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC010864
      • ETIM-névSurface-mounted flushing reservoir
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
      • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
      • OmniClass szám23-31 19 00
      • OmniClass névToilets