Termékek közzététele
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow

    OpenTide D Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    Specifikáció
    • Surfaces: - 60170450 White Specification:
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60170XXX
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportXuniva D
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures