Termékek közzététele
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    hansgrohe

    60317XXX Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow

    Xelu Q Wash basin 600/480 with tap hole without overflow
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 60317450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 600x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with one tap hole

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító60317XXX
      • TermékcsaládWashbasins
      • TermékcsoportXelu Q
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2025-08-12
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)130
      • Szélesség (mm)600
      • Mélység (mm)480
      Kapcsolódó adatok
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)17.13
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011550
      • ETIM-névWashbasin
      • UNSPSC névSanitary ware
      • UNSPSC kód301815
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
      • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
      • OmniClass szám23-31 13 00
      • OmniClass névSinks
      • CSI UniFormat II kódD2010
      • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures