Termékek közzététele
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
    hansgrohe

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal o

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal outlet, AquaChannel Flush, HygieneEffect (unpacked)
    Specifikáció
    • Surfaces: - 62039452 White Specification: • material: ceramic • with douche • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • rimless • concealed fixation • horizontal outlet • installation type: floor standing • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH) • CE conformed
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62039SVP
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportEluPura Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)31.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures