Termékek közzététele
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72808340 Brushed Black Chrome - 72808000 Chrome - 72808670 Matt Black - 72808800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72808XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis M54
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)296
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)256
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets