Termékek közzététele
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72809340 Brushed Black Chrome - 72809000 Chrome - 72809670 Matt Black - 72809800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72809XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis M54
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)296
    • Szélesség (mm)85
    • Mélység (mm)256
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets