Termékek közzététele
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve

    Talis M51 Single lever kitchen mixer 220, device shut-off valve, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 72811000 Chrome Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító72811000
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)355
    • Szélesség (mm)153
    • Mélység (mm)213
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures