Termékek közzététele
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm

    4.7/5 csillag4.7(13 vélemény)
    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 16,5 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 73350000 Chrome - 73350670 Matt Black - 73350700 Matt White - 73350140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító73350XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportTecturis S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures