Termékek közzététele
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox lite
    Specifikáció
    • Surfaces: - 76838000 Chrome - 76838800 Stainless Steel Optic - 76838670 Matt Black Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, SodaBase • not included: CO2 bottle • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 170 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító76838XXX
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportAqittura M91
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)395
    • Szélesség (mm)66
    • Mélység (mm)271
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)25.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures