Termékek közzététele
WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings

WB 5X170FL Waterbetter® Filter Housings

High Capacity Design

Lower Operation Cost

Reduced waste disposal
Longer filter runs for fewer change-outs
Increased contaminant removal
Operator friendly

Features

  • Patented up-flow design
  • Convenient 5 jumbo-cartridge cluster design
  • Fail safe lids with individual studs
  • Rated for pressures to 125 PSI
  • Rated for temperatures to 140˚F (60˚C)
  • Electropolished 304 stainless steel housing with CPVC standpipes
  • Minimal pressure drop with Harmsco® cartridges due to pleated design and increased filter area

Applications

  • Commercial/Residential Drinking Water
  • Cooling Tower Filtration
  • Desalination Pre-filtration (coated option)
  • Surface Water Treatment Rule (SWTR) LT2
  • Industrial Waste Water Treatment
  • Reverse Osmosis Pre-filtration
  • Ground Water Remediation
  • Utility Water
  • Ground Water Under Direct Influence (GWUDI)
Specifikáció
  • Electropolished 304 stainless steel

    Standpipes - CPVC standard

    Inlet/Outlet - 4” flanged standard

    O-ring housing seal - Buna-N standard, EPDM, Viton optional

    Pressure - Up to 125 psi (8.6 bar) max.

    Temperature - Up to 140˚F (60˚C)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówb-5x170fl-waterbetter-housings
  • TermékcsaládCommercial and Industrial
  • TermékcsoportFilter Housings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • ETIM-kódEC001210
  • ETIM-névWater filter
  • UNSPSC névWater filters
  • UNSPSC kód40161502
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 61 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFiltration Equipment
  • OmniClass szám23-27 55 11 11
  • OmniClass névWater Filters
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Észak-Amerika