Termékek közzététele
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 16 Series 12in Round White Ceiling Diffuser

    • The Hart & Cooley 16 series 12" round ceiling diffuser is specifically made to cover a 12" hole in the ceiling. The overall outside diameter of the grille is: 15-15/16" (with three holes for mounting).
    • Designed to fit a 12" hole, overall diameter is 15-15/16".
    • Step down diffuser rings deflect air stream 360 degrees.
    • Bright White finish.
    • Sold Separately: Butterfly Damper For This Diffuser (12" Hart & Cooley #12).
    • All-steel construction.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #RoundCeilingDiffuser #CeilingDiffuser

    Specifikáció
    • Technical Details

      Part Number: 012903
      Item Weight: 2.2 pounds
      Package Dimensions: 16.4 x 15.9 x 0.9 inches
      Item model number: 16 12 W
      Material: Steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHart-Cooley-16-Series-12in-Round-White-Ceiling-Diffuser
    • TermékcsaládCeiling Diffuser
    • TermékcsoportRound
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • UNSPSC névAir diffusers
    • UNSPSC kód40101505
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11
    • OmniClass névVentilation Diffusers