Termékek közzététele
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 4DFC3 B-Vent Double-Wall Flexible Gas Vent Connector

    • Features double-wall, air-insulated construction.
    • Has Type B male/female ends for easy connection with Hart & Cooley vent.
    • Requires only 1" clearance to combustibles.
    • UL-listed for use as a connection from an appliance to Type B gas vent and as a segment of Type B gas vent.
    • Can be used in unconditioned spaces, such as attics and crawl spaces. Do not enclose.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #DoubleWallGasVentConnector

    Specifikáció
    • Technical Details

      4" X 4" Diameter X 36"L

      Weight: 2lbs 10oz

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHart-Cooley-4DFC3-B-Vent-Double-Wall-Flexible-Gas-Vent-Connector
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportGas Vent Connector
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • UNSPSC névVentilation pipes
    • UNSPSC kód40101506
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass szám23-33 49 13
    • OmniClass névVentilation Ducts