Termékek közzététele
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Specifikáció
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportReturn Air Grille
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 25
    • OmniClass névVentilation Registers