Termékek közzététele
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register
    Hart & Cooley

    Hart & Cooley 682 12x8 White HVAC Register

    • All-steel construction (682) / Bright White finish.
    • Used for ceiling or sidewall installations / Interlocking valve louvers for positive shut-off.
    • Ideal for shallow duct installations.
    • Two-way deflection / Multi-shutter valve.
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees / 1 5/8" depth when fully opened.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelRegister #HVACRegister

    Specifikáció
    • Technical Details

      Size (W x H): 12" x 8"
      MFG #: 043837
      All-steel construction (682)
      Used for ceiling or sidewall installations
      Ideal for shallow duct installations
      Two-way deflection
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Multi-shutter valve
      1 5/8" depth when fully opened
      Interlocking valve louvers for positive shut-off
      Bright White finish
      Available with fusible link option, limited sizes (not UL-listed or fire-rated)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHart-Cooley-682-12x8-White-HVAC-Register
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportRegister
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • UNSPSC névHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC kód4010
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 25
    • OmniClass névVentilation Registers