Termékek közzététele
HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP
Haulotte

HA12 IP - Electric articulating booms - MEWP

Excellent manoeuvrability in the tightest spaces Compact size with 1.35 m width Stowed height can pass through a standard doorway 136° (+ 64° / - 72°) fly jib range of motion Tight turning radius (2.4 m) Optimal productivity and comfort 6.5 m outreach Long working cycles Improved security due to load limiter in the basket Full proportional controls Easy to use Robust, reliable and easy to maintain
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóha12-ip
  • TermékcsaládArticulating Booms
  • TermékcsoportElectric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60_94
  • Uniclass 2015 leírásVertical platform lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
  • OmniClass szám23-23 13 11 19
  • OmniClass névPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II kódG
  • CSI Uniformat II névSITEWORK