Termékek közzététele
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA16 RTJ PRO - Diesel rough terrain articulating booms - MEWP

    • Performance & ease of use
    • Excellent working envelope with an offset of 8.3 m
    • Incomparable rise time 40 sec
    • Excellent simultaneity and proportionality of movements
    • 4 steering wheels and 360° continuous turret rotation for better productivity
    • More comfort and safety
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte
    • Activ'Lighting System Haulotte for safe charging/discharging in low light conditions
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: automatically turns the engine off/on again
    • Easy access to all components
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóha16-rtj-pro
    • TermékcsaládArticulating Booms
    • TermékcsoportDiesel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 leírásVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
    • OmniClass szám23-23 13 11 19
    • OmniClass névPlatform Lifts
    • CSI UniFormat II kódG
    • CSI Uniformat II névSITEWORK