Termékek közzététele
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP
    Haulotte

    STAR 10 - Electric vertical masts - MEWP

    • Optimum agility in the most congested areas
    • Electric motors with AC technology for smooth and progressive driving
    • 0 cm rear offset and best turning radius on the market
    • Vertical pendulum allowing an offset of 3 m
    • Minimum maintenance and downtime
    • Maintenance-free asynchronous motorization
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Centralized battery filling in less than 1 min
    • Enhanced durability
    • New very high strength composite material covers
    • 3 times the service life of parts and components
    • Smart transport
    • Unique forklift system integrated into the chassis
    • Slope climbing up to 25% to climb truck ramps
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstar-10
    • TermékcsaládVertical Masts
    • TermékcsoportSTAR
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_80_50_60_94
    • Uniclass 2015 leírásVertical platform lift systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlatform Lifts
    • OmniClass szám23-23 13 11 19
    • OmniClass névPlatform Lifts
    • CSI UniFormat II kódG
    • CSI Uniformat II névSITEWORK