Termékek közzététele
Hausmann Industries 4945 Pediatric Table
Hausmann Industries 4945 Pediatric Table

    Hausmann Industries 4945 Pediatric Table

    • Wood has no added urea-formaldehyde for safer indoor quality. All materials are CARB II compliant.
    • Digital scale with lb-oz or kg readout.
    • Reads in 1 oz increments.
    • Electric and battery operation. 9V AC adapter included. Auto power shut-off. Batteries not included.
    • Cabinet has (2) drawers and (2) doors.
    • Continuous black full-length pulls.
    • 39” Long built-in infantometer with 10” long sliding fold-away flap.
    • Comfortably padded top has a protective rim on (3) sides.
    • Built-in paper dispenser and cutter holds 14” table paper.
    • Folkstone Gray or choice of any high pressure laminate solid color or woodgrain.
    • 5 PVC-free urethane upholstery colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #PediatricTable #DigitalScale

    Specifikáció
    • Model: 4945
      Width: 43"
      Depth: 24"
      Height: 36"

      Weight Capacity: 40 lbs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHausmann-Industries-4945-Pediatric-Table
    • TermékcsaládMedical Table
    • TermékcsoportPediatric
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPatient Care Equipment
    • OmniClass szám23-25 45 00
    • OmniClass névPatient Care Products