Termékek közzététele
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table

    Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table

    • Multi-purpose wheelchair accessible table is ideal for work, play or any activity.
    • U-shape top accommodates up to (4) wheelchair patients.
    • Durable, Sail White high pressure laminate 1 1/8" top is 72" x 48" O.D.
      Inside space for therapist is 36"W x 30"D.
    • Top is only 18" deep for easy access.
    • (5) adjustable height metal legs.
    • Hand control knob on each leg allows 1" adjustments from 26" to 34".

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #HorseshoeTherapyTable #TherapyTable #WheelchairAccessibleTable

    Specifikáció
    • Model: 6674
      Width: 48" 
      Length: 72"
      Height: 26" - 34"

      Weight Capacity: 150 lbs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHausmann-Industries-6674-Horseshoe-Therapy-Table
    • TermékcsaládTherapy Table
    • TermékcsoportHorseshoe
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPatient Care Equipment
    • OmniClass szám23-25 45 00
    • OmniClass névPatient Care Products