Termékek közzététele
Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system
Hawa

Hawa Banio 40 GF Glass panel installation Sliding door system

3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

Hawa Banio 40 GF Glass panel installation sliding door system for top-running glass doors up to 40 kg (88 lbs.), with surface mounted running track. With soft and self closing mechanism. Glass panel installation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhawa-banio-40-gf-glass-panel-installation
  • TermékcsaládDividing
  • TermékcsoportSliding Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAjtópanel
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 leírásSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Glass Doors
  • OmniClass szám23-17 19 11 13
  • OmniClass névSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors