Termékek közzététele
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHTB-Pro-Pro-L
    • TermékcsaládLandscaping
    • TermékcsoportGates
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)915
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC003588
    • ETIM-névTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 leírásBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVehicular Access and Parking
    • OmniClass szám23-39 11 11
    • OmniClass névTraffic Safety Barriers and Protections

    Termék elérhetősége

    Európa