Termékek közzététele
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
    Heras

    Heras Traffic Barrier XL2, XXL

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHTB-XL2-XXL
    • TermékcsaládLandscaping
    • TermékcsoportGates
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1165
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)435
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Útépítési felszerelések
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC003588
    • ETIM-névTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 leírásBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 névVehicular Access and Parking
    • OmniClass szám23-39 11 11
    • OmniClass névTraffic Safety Barriers and Protections

    Termék elérhetősége

    Európa