Termékek közzététele
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
Swing gate Euro 2
    Heras

    Swing gate Euro 2

    3.1/5 csillag3.1(8 vélemény)

    The Euro 2 is a versatile swing gate and very suitable for securely closing off access to your site. The 180° opening gate with a maximum passage of 10 meters offers plenty of space for vehicles and pedestrians. With its hard-to-force lock, the Euro 2 stands for optimum security. The wide choice of accessories, infills, possible widths and heights means that the Euro 2 swing gate always meets your specific needs.

    This makes this gate extremely suitable for commercial buildings, office buildings, educational institutions, parking garages and sports clubs. The gate is easy to adapt to many security needs. Read more in the brochure about the different locks, styles and expansion options.

    Specifikáció
    • • Category: Swing Gate

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 950 - 5000

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSwing-gate-Euro-2
    • TermékcsaládLandscaping
    • TermékcsoportGates
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)5000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kapuk
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_25_32_35_37
    • Uniclass 2015 leírásHinged gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFences and Gates
    • OmniClass szám23-11 25 15 17
    • OmniClass névSwinging Gates

    Termék elérhetősége

    Európa