Termékek közzététele
Bar fence Atlas Grence Staander S
Bar fence Atlas Grence Staander S
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander S

    3.8/5 csillag3.8(12 vélemény)

    Grence Atlas is a strong and robust fence, manufactured with the new 'stent' technique. Compressed air is blown into the round, vertical bars to fix them firmly in the upper and lower beams. This 'clean' technique uses less energy and thanks to the smooth surface without welds, the fencing is less sensitive to moisture and dirt. Lower gates come with plastic safety caps on top of the vertical bars to prevent accidents.

    This solid fencing is ideal for offices, schools and other prominent high visibility locations.

    • Latest 'stent' manufacturing technique (no welding)
    • Elegant appearance for prominent visibility locations
    • Easy to combine with access gates and detection systems
    • Safe and suitable for any terrain
    • Moisture and dirt resistant
    Specifikáció
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFence-Grence-Atlas-180-200-250
    • TermékcsaládLandscaping
    • TermékcsoportFencing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    • Szélesség (mm)2360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeHollandia
    • Gyártás helyeHollandia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_25_14
    • Uniclass 2015 leírásFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass szám23-11 25 19 17
    • OmniClass névOrnamental Metal Fences